Skip to content Skip to navigation
Moduły sterowania AC-247 ELS

Moduły sterowania AC-247 ELS

Kompaktowe, solidne i lekkie, moduły AC-247 ELS mogą być wyposażone w wyjścia 12 lub 24 VDC.  Moduły te posiadają wbudowane elektroniczne wyłączniki krańcowe (ELS) zatrzymujące automatycznie ruch siłownika w położeniu pośrednim i na końcu skoku.  Wyposażone są również w złącze dla opcjonalnej  kasety sterowniczej.

Przegląd

Dane techniczne:

Specyfikacja AC-247 ELS AC-247 ELS AC-247 ELS
Wersje D604 110 D604 111 D604 112
Napięcie wejściowe (VDC) 12, 24 12 24
Napięcie wyjściowe (VDC) 12, 24 12 24
Prąd wyjściowy (A) @ 12/24 VDC 10/5 12 / - - / 8
Maks. cykl roboczy przy 25 °C 10 10 10
Klasa ochrony IP54 IP54 IP54
Certyfikaty CE CE CE
Waga (kg) 0,3 0,3 0,3
Pasujące siłowniki 1, 1SP, 050, LM80V, LM80H

Cechy modułów sterowania AC-247 ELS

  • Elektroniczne wyłączniki krańcowe
  • Wejście złącza kasety sterowniczej
  • Kaseta sterownicza DCG14-1H (opcja)
back to top