Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Firma Thomson oferuje linię modułów sterowania AC-063 do użytku z siłownikami Electrak PPA, Electrak 10 i DMD. Mocna i wytrzymała konstrukcja umożliwiająca pracę w najtrudniejszych warunkach, z odporną plastikową obudową. Dostępne opcje obejmują wejścia DC i AC z wejściami przełączników krańcowych lub bez, oraz z kasetami sterowniczymi lub bez.
Specyfikacja | AC-063B | AC-063BC | AC-063C |
---|---|---|---|
Wersje | DC24-1B DCA24-1B |
DC24-1BC DCA24-1BC |
DC24-1C DCA24-1C |
Napięcie zasilania | 12-36 VDC | 12-36 VDC | 230 VAC przy 50Hz |
Napięcie wyjściowe (VDC) | 12-36 VDC | 12-36 VDC | 24 VDC |
Prąd wyjściowy (A) przy 12/24/36 VDC | 30/17/12 | 30/17/12 | 17 |
Maks. cykl roboczy przy 25 °C | 10 | 10 | 10 |
Klasa ochrony | IP65 | IP54 | IP54 |
Wejścia wyłączników krańcowych | DCA24-1B | DCA24-1BC | DCA24-1C |
Waga (kg) | 0,4 | 0,4 | 3,0 |
Dołączona kaseta sterująca | Nie | Tak | Tak |
Pasujące siłowniki | 10, PPA, DMD | 10, PPA, DMD | 10, PPA, DMD |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
AC-063 Actuator Control Installation | 76 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].