XPBO48OPN

XPBO48OPN
Łożyska XR o wzmocnionej sztywności

XR, Sztywne łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 3.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$2474.11 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 8.38 in
A2 5.5 in
B 7.25 in
B1 4.13 in
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 177,80 mm (7,000 in)
E2 5.875 in
H 3.5 in
H1 5.875 in
N 0.66 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału XL
Ciężar 24,948 kg / 55 lbs
Średnica nominalna 76,200 mm / 3 in
Długość 184,150 mm / 7,25 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 44 482,216 N / 10000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?