Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłownik, Electrak XD, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 16 kN @ 25 mm/s, 600 mm, Maksymalna długość skoku: 350 mm, Sterowanie: Sterowanie przez magistralę CAN J1939 + sterowanie prędkością w otwartej pętli (obejmuje diagnostykę, sprzężenie zwrotne pozycji, prędkości i poboru prądu oraz sygnalizację przeciążenia)
Czas realizacji:3 TygodniePrzy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$2214.00każdyCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Electrak® XD – siłownik liniowy dużej mocy z wiodącymi na rynku opcjami skoku, obciążenia i sterowania, które najlepiej zastępują elementy hydrauliczne
Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) potwierdzają odporność siłowników Electrak XD na najtrudniejsze warunki.
Przetestowano w mgle solnej przez 500 godzin
Certyfikaty RoHS i REACH (UE). Certyfikat CE.
Opcjonalne sterowanie ręczne i zwalnianie hamulca
Standardowa aktywacja mechanizmu zapobiegającego obracaniu się
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].