XD24B160-0150LXX-MMMN

XD24B160-0150LXX-MMMN

Siłownik, Electrak XD, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 16 kN @ 25 mm/s, 600 mm, Maksymalna długość skoku: 150 mm, Sterowanie: przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomu

Czas realizacji:  3 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1944.00 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – siłownik liniowy dużej mocy z wiodącymi na rynku opcjami skoku, obciążenia i sterowania, które najlepiej zastępują elementy hydrauliczne
  • Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) potwierdzają odporność siłowników Electrak XD na najtrudniejsze warunki.
  • Przetestowano w mgle solnej przez 500 godzin
  • Certyfikaty RoHS i REACH (UE). Certyfikat CE.
  • Opcjonalne sterowanie ręczne i zwalnianie hamulca
  • Standardowa aktywacja mechanizmu zapobiegającego obracaniu się
  • Zintegrowane opcjonalne tłumienie obciążeń udarowych
  • Konstrukcja silnika bezszczotkowego dla zwiększenia cyklu pracy i żywotności

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 403.2 mm
B1 16.1 mm
B2 25.3 mm
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 16.2 mm
C1 27.1 mm
C2 14.9 mm
C3 44.5 mm
S 150,0 mm (5,906 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Pozycja przejściówki Obrócone o 90 stopni
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Certyfikaty CE
Maks. luz osiowy 1,200 mm / 0,047 in
Stopień ochrony, dynamiczne 66
Stopień ochrony, statyczne 66, 67, 69K
Sterowanie ręczne No
Materiał Stop cynku z powłoką elektrolityczną, aluminium z twardą powłoką anodowaną, stal nierdzewna
Skok znamionowy 150,00 mm / 5,91 in
Ochrona w połowie skoku Elektroniczne monitorowanie obciążenia
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 24 Vdc
Maksymalny pobór prądu 28,0 amp
Masa 12,400 kg / 27,337 lbs
Zintegrowane sterowanie silnikiem Yes
Elektroniczne monitorowanie obciążenia Yes
Sterowanie Przełączanie niskiego poziomu
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym Yes
Inteligentne uruchamianie Yes
Tolerancja skoku 1,200 mm / 0,047 in
Zawiera płyny No
Powrotny No
Gwarancja 12 miesięcy

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Obciążenie dynamiczne 16 000 N / 3 597 lbf
Obciążenie statyczne 32 000 N / 7 194 lbf
Prędkość maks. 25,00 mm/s / 0,98 in/s
Prędkość min. 25,00 mm/s / 0,98 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?