XCT7505L

XCT7505L
Nakrętka pociągowa

XCT, System kasowania luzu , Acetal, 0.75 in x 0.2 in Nakrętka pociągowa, W lewo Kierunek gwintu, 250 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$179.69 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Zespół modelu XC z systemem kasowania luzu jest najbardziej zaawansowaną konstrukcją nakrętki tego typu. Unikalny opatentowany system ActiveCAM™ zapewnia wysoką sztywność osiową, zerowy luz i absolutnie minimalny moment oporowy. Dzięki tej zalecie możemy zaoferować zespoły tańsze, sprawniejsze i znacznie trwalsze.
  • ActiveCAM™ automatycznie dostosowuje się do zużycia, zapewniając zerowy luz przez cały okres eksploatacji nakrętki.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1.63
B Max 2.9
C 0.5
TH 1 3/8-16

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 19,05 mm (0,750 in)
Skok gwintu 5,08 mm (0,200 in)
Kierunek gwintu W lewo
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0
Moment oporowy 3 - 10
Wydajność 49%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 1 112,1 N (250,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?