XCT3708

XCT3708
Nakrętka pociągowa

XCT, System kasowania luzu , Acetal, 0.375 in x 0.125 in Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 25 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$57.25 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Zespół modelu XC z systemem kasowania luzu jest najbardziej zaawansowaną konstrukcją nakrętki tego typu. Unikalny opatentowany system ActiveCAM™ zapewnia wysoką sztywność osiową, zerowy luz i absolutnie minimalny moment oporowy. Dzięki tej zalecie możemy zaoferować zespoły tańsze, sprawniejsze i znacznie trwalsze.
  • ActiveCAM™ automatycznie dostosowuje się do zużycia, zapewniając zerowy luz przez cały okres eksploatacji nakrętki.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 0.81
B Max 1.88
C 0.25
TH 5/8-18

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 9,53 mm (0,375 in)
Skok gwintu 3,18 mm (0,125 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0
Moment oporowy 1 - 3
Wydajność 54%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 111,2 N (25,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?