XA122026-NBALLRP

XA122026-NBALLRP
Łożyska precyzyjne

Precision, Stalowe łożysko Ball Bushing, 0.750 in, Not Self-Aligning, Zamknięte, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Łożyska Precision Steel Ball Bushing zapewniają lepszą wydajność, produktywność i dokładność w porównaniu z łożyskami ślizgowymi o wysokim współczynniku tarcia w położeniu płaskim.
  • Konstrukcja w całości wykonana ze stali sprawia, że łożyska z tej linii mogą z powodzeniem zastąpić łożyska ślizgowe w zastosowaniach związanych z wysokimi temperaturami.
  • Stalowe łożysko tulejowe kulkowe z obiegiem kul zapewnia sztywny ruch o niskim oporze — około 100 razy mniejszy współczynnik oporu niż w przypadku ślizgowego łożyska kontaktowego.
  • Współczynnik tarcia zaledwie 0,001. Zastąpienie łożysk ślizgowych o wysokim współczynniku tarcia łożyskami Precision Steel Ball Bushing znacznie podnosi produktywność i wydajność maszyn.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C2 0.056 in
d 0.75 in
D 1.25 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania LL
Liczba torów kulek 5
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,095 kg / 0,21 lbs
Średnica nominalna 19,050 mm / 0,75 in
Średnica zewnętrzna 31,750 mm / 1,25 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?