WKB2648

WKB2648
Pierścień zgarniający nakrętki kulowej

Pierścień zgarniający nakrętki, Szczotkowy pierścień zgarniający, 0.875 in

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$104.60 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Zestaw zawiera 2 pierścienie zgarniające; niektóre zestawy zawierają tylko (1) zaślepkę i nie zawierają zaślepki dla strony gwintowanej/kołnierzowej.
  • Jeśli w zastosowaniu nie jest używany kołnierz, należy odrzucić zaślepkę kołnierza i zaimpregnować pierścień zgarniający na końcu nakrętki kulowej.
  • Pierścienie zgarniające mogą zwiększyć żywotność i długotrwałą wydajność śrub łożysk kulkowych przez zapobieganie przedostawaniu się większości zanieczyszczeń i innych ciał obcych do nakrętki kulowej.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 1.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,875 in
Wiper Material Szczotkowy pierścień zgarniający

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?