TWN8ADJ

TWN8ADJ
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 0.500 in, Self-Aligning, Zamknięte, regulowane ślizgowe, Not Corrosion Resistant, Zintegrowane podwójne uszczelki czynne

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$267.24 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 1.38 in
B 3.5 in
d 0.5 in
E1 1.688 in
E2 2.5 in
F 1.13 in
F1 0.25 in
G 0.59 in
G1 1.75 in
G2 Alemite 1877
H 0.687 in
H1 1.25 in
N 0.16 in
N #6

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Podwójne
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,181 kg / 0,4 lbs
Średnica nominalna 12,700 mm / 0,5 in
Długość 88,900 mm / 3,5 in
Wysokość 31,750 mm / 1,25 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 2 268,593 N / 510 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?