TWN16OPN-NBLL

TWN16OPN-NBLL
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Not Corrosion Resistant, Zintegrowane podwójne uszczelki czynne

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 3.25 in
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 1.19 in
A2 1.25 in
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 0.56 in
E1 2.875 in
E2 4.5 in
F1 0.38 in
G 1.2 in
G1 76,20 mm (3,000 in)
G2 1/4-28
H 1.187 in
H1 50,80 mm (2,000 in)
N 0.22 in
N #10

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja smarowania LL
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Podwójne
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,907 kg / 2 lbs
Średnica nominalna 25,400 mm / 1 in
Długość 152,400 mm / 6 in
Wysokość 50,800 mm / 2 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 693,923 N / 156 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?