TWN16ADJ-NBDP

TWN16ADJ-NBDP
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 1.000 in, Self-Aligning, Zamknięte, regulowane ślizgowe, Not Corrosion Resistant, Zintegrowane podwójne uszczelki czynne

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 3.25 in
A2 2.38 in
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 2.875 in
E2 4.5 in
F 1.94 in
F1 0.38 in
G 1.19 in
G1 76,20 mm (3,000 in)
G2 1/4-28
H 1.187 in
H1 2.19 in
N 0.22 in
N #10

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania DP
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Podwójne
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 1,089 kg / 2,4 lbs
Średnica nominalna 25,400 mm / 1 in
Długość 152,400 mm / 6 in
Wysokość 55,626 mm / 2,19 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 934,127 N / 210 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?