TNUT03M4

TNUT03M4
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$10.35 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 12,000 mm (0,47 in)
B 7,000 mm (0,28 in)
C 2,500 mm (0,10 in)
D 5,000 mm (0,20 in)
E_CHAR M4
F 15,000 mm (0,59 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Dla średnicy czujnika M56

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?