TNUT01M3

TNUT01M3
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$7.76 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 7,000 mm (0,28 in)
B 4,000 mm (0,16 in)
C 1,750 mm (0,07 in)
D 3,000 mm (0,12 in)
E_CHAR M3
F 9,000 mm (0,35 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Dla średnicy czujnika M54

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?