SUPER8OPN-DDNBARP

SUPER8OPN-DDNBARP
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, 0.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Not Corrosion Resistant, Zintegrowane uszczelki

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 1.5 in
C2 0.05 in
d 0.5 in
D 0.875 in
E 0.31 in
F 0.14 in
G 0.75 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Liczba torów kulek 4
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia DD
Ciężar 0,014 kg / 0,03 lbs
Średnica nominalna 12,700 mm / 0,5 in
Średnica zewnętrzna 22,225 mm / 0,875 in
Długość 38,100 mm / 1,5 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 511,545 N / 115 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?