SUPER32-DP

SUPER32-DP
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, 2.000 in, Self-Aligning, Zamknięte, nieregulowane, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$280.66 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 3.193 in
C2 0.105 in
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania DP
Liczba torów kulek 6
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,658 kg / 1,45 lbs
Średnica nominalna 50,800 mm / 2 in
Średnica zewnętrzna 76,200 mm / 3 in
Długość 101,600 mm / 4 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 13 344,665 N / 3000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?