SSUPBO24WW-NBADP

SSUPBO24WW-NBADP
Łożyska kulkowe Super Smart, calowe

SSU, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Dwa pierścienie zgarniające, Zintegrowane podwójne uszczelki czynne

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Te łożyska o uniwersalnym samoczynnym wyrównaniu zapewniają dwukrotnie większą obciążalność oraz ośmiokrotnie większą trwałość naszego łożyska Super Ball Bushing®.
  • Jego wyjątkowa konstrukcja ze stalową obręczą umożliwia zachowanie ustawionej średnicy wewnętrznej i zdolności do samoczynnego wyrównywania przez długi czas użytkowania.
  • Funkcja uniwersalnego samoczynnego wyrównania optymalizuje rozkład obciążeń między bieżniami i zapewnia równomierne obciążenie kul na całej długości płyty łożyska.
  • Ten opatentowany produkt zapewnia płynny i cichy ruch liniowy o niskim oporze przy 6 razy większej obciążalności i 216 razy większej trwałości L10 niż w przypadku tradycyjnego stalowego łożyska liniowego kulkowego.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 4.75 in
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 1.75 in
A2 1.88 in
B 3.75 in
d 1.5 in
E 0.74 in
E1 4.125 in
E2 2.5 in
F1 0.5 in
G 1.28 in
G1 2.02 in
G2 1/4-28
H 1.75 in
H1 2.94 in
N 0.28 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja smarowania DP
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia WW
Ciężar 1,492 kg / 3,29 lbs
Średnica nominalna 38,100 mm / 1,5 in
Długość 95,250 mm / 3,75 in
Wysokość 74,676 mm / 2,94 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 8 629,550 N / 1940 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?