SSU24W-CR

SSU24W-CR
Łożyska kulkowe Super Smart, calowe

SSU, Łożysko Ball Bushing, 1.500 in, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Jeden zintegrowany pierścień zgarniający

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$381.24 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Te łożyska o uniwersalnym samoczynnym wyrównaniu zapewniają dwukrotnie większą obciążalność oraz ośmiokrotnie większą trwałość naszego łożyska Super Ball Bushing®.
  • Jego wyjątkowa konstrukcja ze stalową obręczą umożliwia zachowanie ustawionej średnicy wewnętrznej i zdolności do samoczynnego wyrównywania przez długi czas użytkowania.
  • Funkcja uniwersalnego samoczynnego wyrównania optymalizuje rozkład obciążeń między bieżniami i zapewnia równomierne obciążenie kul na całej długości płyty łożyska.
  • Ten opatentowany produkt zapewnia płynny i cichy ruch liniowy o niskim oporze przy 6 razy większej obciążalności i 216 razy większej trwałości L10 niż w przypadku tradycyjnego stalowego łożyska liniowego kulkowego.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 76,20 mm (3,000 in)
C1 2.442 in
C2 0.086 in
d 1.5 in
D 2.375 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Liczba torów kulek 10
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia W
Ciężar 0,449 kg / 0,99 lbs
Średnica nominalna 38,100 mm / 1,5 in
Średnica zewnętrzna 60,325 mm / 2,375 in
Długość 76,200 mm / 3 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 12 081,370 N / 2716 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?