SSU10OPN

SSU10OPN
Łożyska kulkowe Super Smart, calowe

SSU, Łożysko Ball Bushing, 0.625 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Brak pierścienia zgarniającego

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$63.44 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Te łożyska o uniwersalnym samoczynnym wyrównaniu zapewniają dwukrotnie większą obciążalność oraz ośmiokrotnie większą trwałość naszego łożyska Super Ball Bushing®.
  • Jego wyjątkowa konstrukcja ze stalową obręczą umożliwia zachowanie ustawionej średnicy wewnętrznej i zdolności do samoczynnego wyrównywania przez długi czas użytkowania.
  • Funkcja uniwersalnego samoczynnego wyrównania optymalizuje rozkład obciążeń między bieżniami i zapewnia równomierne obciążenie kul na całej długości płyty łożyska.
  • Ten opatentowany produkt zapewnia płynny i cichy ruch liniowy o niskim oporze przy 6 razy większej obciążalności i 216 razy większej trwałości L10 niż w przypadku tradycyjnego stalowego łożyska liniowego kulkowego.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 60,00 ° (60,000 °)
C 1.5 in
C1 1.125 in
C2 0.055 in
d 0.625 in
D 1.125 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Liczba torów kulek 8
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,041 kg / 0,09 lbs
Średnica nominalna 15,875 mm / 0,625 in
Średnica zewnętrzna 28,575 mm / 1,125 in
Długość 38,100 mm / 1,5 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 2 757,897 N / 620 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?