SSN0390

SSN0390
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.750 in X 0.200 in, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Wewnętrzne, 1473 lbf

Czas realizacji:  16 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1516.58 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,750 in
Skok gwintu 0,200 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SSN
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby XPR7520R72
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 1,20 lbs
Funkcji bezpieczeństwa BSN.SafetyFeatureType.

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 6 552 N (1 473 lbf)
Obciążenie, statyczne 44 109 N (9 916 lbf)
Moment obrotowy 0,0350 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?