SSJTWNOM40-NBADP

SSJTWNOM40-NBADP
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 90,00 mm (3,543 in)
A1 45,00 mm (1,772 in)
B 175,00 mm (6,890 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 65,00 mm (2,559 in)
E2 140,00 mm (5,512 in)
H1 72,00 mm (2,835 in)
N 10,00 mm (0,394 in)