SSJTWNOM30

SSJTWNOM30
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$772.26 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 70,00 mm (2,756 in)
A1 35,00 mm (1,378 in)
B 140,00 mm (5,512 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 50,00 mm (1,969 in)
E2 110,00 mm (4,331 in)
H1 55,00 mm (2,165 in)
N 8,00 mm (0,315 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 1,94 kg / 4,277 lbs
Średnica nominalna 30 mm / 1,181 in
Długość 140 mm / 5,512 in
Wysokość 55 mm / 2,165 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 16600 N / 3 731,828 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?