SSJTWNOM16-NBALL

SSJTWNOM16-NBALL
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 45,00 mm (1,772 in)
A1 27.5 mm
B 85,00 mm (3,346 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 60,00 mm (2,362 in)
H1 33,00 mm (1,299 in)
N 5,00 mm (0,197 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja smarowania LL
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,41 kg / 0,904 lbs
Średnica nominalna 16 mm / 0,630 in
Długość 85 mm / 3,346 in
Wysokość 33 mm / 1,299 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 2200 N / 494,580 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?