SSJTWNM25-DP

SSJTWNM25-DP
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 25 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 76,00 mm (2,992 in)
A1 38,00 mm (1,496 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 54,00 mm (2,126 in)
E2 100,00 mm (3,937 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 7,00 mm (0,276 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania DP
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 1,24 kg / 2,734 lbs
Średnica nominalna 25 mm / 0,984 in
Długość 130 mm / 5,118 in
Wysokość 51 mm / 2,008 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 13400 N / 3 012,440 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?