SSJTWNM20-CR

SSJTWNM20-CR
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 20 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 54,00 mm (2,126 in)
A1 27,00 mm (1,063 in)
B 96,00 mm (3,780 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 70,00 mm (2,756 in)
H1 41,00 mm (1,614 in)
N 5.2 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,67 kg / 1,477 lbs
Średnica nominalna 20 mm / 0,787 in
Długość 96 mm / 3,780 in
Wysokość 41 mm / 1,614 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 5600 N / 1 258,930 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?