SSJPBOM20-DP

SSJPBOM20-DP
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 48,00 mm (1,890 in)
A1 24,00 mm (0,945 in)
B 50,00 mm (1,969 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 35,00 mm (1,378 in)
E2 35,00 mm (1,378 in)
H1 38,00 mm (1,496 in)
N 6,00 mm (0,236 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja smarowania DP
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,3 kg / 0,661 lbs
Średnica nominalna 20 mm / 0,787 in
Długość 50 mm / 1,969 in
Wysokość 38 mm / 1,496 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 4000 N / 899,236 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?