SSJM40WW-NB

SSJM40WW-NB
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, 40 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 60.5 mm
C2 2.1 mm
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)