SSJM30OPN-LLRP

SSJM30OPN-LLRP
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 50,00 ° (50,000 °)
C 64,00 mm (2,520 in)
C1 44.5 mm
C2 1.85 mm
d 30,00 mm (1,181 in)
D 45,00 mm (1,772 in)
E 15,00 mm (0,591 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja smarowania LL
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,163 kg / 0,359 lbs
Średnica nominalna 30 mm / 1,181 in
Średnica zewnętrzna 45 mm / 1,772 in
Długość 64 mm / 2,520 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 8300 N / 1 865,914 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?