SSJM25-LLRP

SSJM25-LLRP
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, 25 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 59,00 mm (2,323 in)
C1 41,00 mm (1,614 in)
C2 1.85 mm
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania LL
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,133 kg / 0,293 lbs
Średnica nominalna 25 mm / 0,984 in
Średnica zewnętrzna 40 mm / 1,575 in
Długość 59 mm / 2,323 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 6700 N / 1 506,220 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?