SSJM20-NBLL

SSJM20-NBLL
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, 20 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 42,00 mm (1,654 in)
C1 30.5 mm
C2 1.6 mm
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)