SSETWNM30WW-DP

SSETWNM30WW-DP
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 30 mm, Self-Aligning, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 43.5 mm
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 106,00 mm (4,173 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 8.4 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania DP
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Podwójne
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia WW
Średnica nominalna 30 mm / 1,181 in
Długość 152 mm / 5,984 in
Wysokość 71 mm / 2,795 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 16600 N / 3 731,828 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?