SSETWNM20DD-NBADP

SSETWNM20DD-NBADP
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 20 mm, Self-Aligning, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Not Corrosion Resistant, Uszczelki

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 104,00 mm (4,094 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 76,00 mm (2,992 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 6.6 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania DP
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Podwójne
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia DD
Średnica nominalna 20 mm / 0,787 in
Długość 104 mm / 4,094 in
Wysokość 50 mm / 1,969 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 4000 N / 899,236 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?