SSEPBOM30DD-NBALL

SSEPBOM30DD-NBALL
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 30 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Uszczelki

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 87,00 mm (3,425 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
A1 43.5 mm
B 79,00 mm (3,110 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 45,00 mm (1,772 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 8.4 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja smarowania LL
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia DD
Ciężar 0,93 kg / 2,050 lbs
Średnica nominalna 30 mm / 1,181 in
Długość 79 mm / 3,110 in
Wysokość 60 mm / 2,362 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 4150 N / 932,957 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?