SSEPBOM16DD-NB

SSEPBOM16DD-NB
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 16 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Uszczelki

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 26.5 mm
B 43,00 mm (1,693 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 26,00 mm (1,024 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 5.3 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia DD
Ciężar 0,19 kg / 0,419 lbs
Średnica nominalna 16 mm / 0,630 in
Długość 43 mm / 1,693 in
Wysokość 35 mm / 1,378 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 220 N / 49,458 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?