SSEPBM40DD

SSEPBM40DD
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 40 mm, Self-Aligning, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Not Corrosion Resistant, Uszczelki

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$394.50 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 91,00 mm (3,583 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 58,00 mm (2,283 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 10.5 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia DD
Ciężar 1,84 kg / 4,057 lbs
Średnica nominalna 40 mm / 1,575 in
Długość 91 mm / 3,583 in
Wysokość 91 mm / 3,583 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 13700 N / 3 079,883 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?