SSEPBM25DD-CR

SSEPBM25DD-CR
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 25 mm, Self-Aligning, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Corrosion Resistant, Uszczelki

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$307.52 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 67,00 mm (2,638 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 40,00 mm (1,575 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 8.4 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia DD
Ciężar 0,67 kg / 1,477 lbs
Średnica nominalna 25 mm / 0,984 in
Długość 67 mm / 2,638 in
Wysokość 60 mm / 2,362 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 4690 N / 1 054,354 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?