SSEM40OPN-CRRP

SSEM40OPN-CRRP
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, 40 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 54,00 ° (54,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 60.76 mm
C2 2.15 mm
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)
E 19,00 mm (0,748 in)
F 3,00 mm (0,118 in)
T 1.5 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,315 kg / 0,694 lbs
Średnica nominalna 40 mm / 1,575 in
Średnica zewnętrzna 62 mm / 2,441 in
Długość 80 mm / 3,150 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 9590 N / 2 155,918 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?