SSEM25OPNW-RP

SSEM25OPNW-RP
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, 25 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 60,00 ° (60,000 °)
C 58,00 mm (2,283 in)
C1 44.09 mm
C2 1.85 mm
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)
E 12.5 mm
F 3,00 mm (0,118 in)
T 1.5 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia W
Ciężar 0,107 kg / 0,236 lbs
Średnica nominalna 25 mm / 0,984 in
Średnica zewnętrzna 40 mm / 1,575 in
Długość 58 mm / 2,283 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 6700 N / 1 506,220 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?