SSEM20OPNW-CR

SSEM20OPNW-CR
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, 20 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 50,00 ° (50,000 °)
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 31.59 mm
C2 1.6 mm
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 10,00 mm (0,394 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia W
Ciężar 0,054 kg / 0,119 lbs
Średnica nominalna 20 mm / 0,787 in
Średnica zewnętrzna 32 mm / 1,260 in
Długość 45 mm / 1,772 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 2800 N / 629,465 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?