SSEM16OPNW-CRLLRP

SSEM16OPNW-CRLLRP
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, 16 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 70,00 ° (70,000 °)
C 36,00 mm (1,417 in)
C1 24.93 mm
C2 1.3 mm
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)
E 9,00 mm (0,354 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opcja smarowania LL
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia W
Ciężar 0,023 kg / 0,051 lbs
Średnica nominalna 16 mm / 0,630 in
Średnica zewnętrzna 26 mm / 1,024 in
Długość 36 mm / 1,417 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 1540 N / 346,206 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?