SS00625025-BOX

SS00625025
Kulka precyzyjna

Stal nierdzewna twarda 440C, 1/16 in Średnica, Klasa: 24, Wymiar: Średnica standardowa, Ilość w opakowaniu: 100,000

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1022.13 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Stal nierdzewna typu 440C ma podobne właściwości fizyczne do stali chromowej, a jednocześnie charakteryzuje się większą odpornością na korozję powodowaną wieloma powszechnie występującymi płynami.
  • Znajduje powszechne zastosowanie w specjalistycznych łożyskach poprzecznych, łożyskach liniowych i kulowych śrubach pociągowych, a także w zaworach zwrotnych i kulowych.
  • Nasze produkty ze stali 440C spełniają wymagania specyfikacji AMS-5630 i są hartowane do HRC 60-67, aby uzyskać dokładne wykończenie powierzchni i wysoką obciążalność. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej firmy Thomson są pasywowane.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
[B] Kulistość - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Wykończenie powierzchni - 2 in (0.04 µm)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,0625 in (1,588 mm)
Wymiar Średnica standardowa
Material Spec AMS-5630
Klasa 24
Masa 0,000035 lbs (0,000016 kg)
Ilość w kartonie 100 000
Waga kartonu 3,54 lbs (1,61 kg)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?