SRT8859

SRT8859
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 0.875 in X 0.200 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.004 in/ft, Liczba uruchomień: 1

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$644.17 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.
  • Śruby mają powłokę z czerni żelazowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 0.8750
D2 0.7350
D3 17.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,875 in
Średnica rdzenia 18,669 mm (0,735 in)
Skok gwintu 0,200 in
Długość śruby gwintowanej 144,000 in
Dokładność skoku gwintu 0,004 in/ft
Liczba uruchomień 1
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 17 mm
Typ gwintu Precyzyjne walcowane
Masa całkowita 1,78 lbs/ft

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?