SRT5087

SRT5087
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 3.000 in X 0.660 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.008 in/ft, Liczba uruchomień:

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$3268.57 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.
  • Polished and oiled finish
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 3.0000
D2 2.4800
D3 60.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 3,000 in
Średnica rdzenia 62,992 mm (2,480 in)
Skok gwintu 0,660 in
Długość śruby gwintowanej 144,000 in
Dokładność skoku gwintu 0,008 in/ft
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 60 mm
Typ gwintu Precyzyjne walcowane
Masa całkowita 19,60 lbs/ft

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?