SRT1002X3000

SRT1002X3000
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 10 mm X 2 mm, Kierunek gwintu: W prawo, ±52 µm/300mm, Liczba uruchomień: 1

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$438.15 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 26.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 9.8000
D2 8.3000
D3 8.0000