SRAM16T1 CTL 3600.000

SRAM16T1 CTL 3600.000
Szyna wsporcza, metryczna

Szyna wsporcza, metryczna, 16 mm Średnica, Standardowe

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Mocowanie śrubami w dół od góry przez kołnierz
  • Klasa mm (tolerancja ISO h6) wał 60 Case w zestawie
  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.
  • Podpory te mogą być stosowane w poziomie lub w pionie.
  • Y1 = Y2 to standard. Specjalny wymiar Y1 może zostać określony przez klienta.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 48.0000
[A1] 24.0000
[A2] 10.0000
[dia] 16.0000
[E1] 33.0000
[F1] 5.0000
[H] 30.0000
[N] 5.5000
[X] 100.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Wstępnie wywiercone z konfiguracją otworu T1
Materiał, wał Stop 52100
Twardość Min. 60 w skali C Rockwella
Materiał, podpora Aluminium
Opcja wstępnego wywiercenia (PD) Wstępnie wywiercone
Długość 3 600,0 mm / 141,7 in
Średnica 16 mm / 0,630 in
Ciężar 9,900 kg/m / 71,607 lbs/ft

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?