SRA10CPPE CTL 202.000

SRA10CPPE CTL 202.000
Szyna wsporcza, calowa

Szyna wsporcza, calowa, 0.625 in Średnica, Chromowane gładkie końcówki

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Mocowanie śrubami w dół od góry przez kołnierz
  • W zestawie wał klasy L 60 Case
  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.
  • Podpory te mogą być stosowane w poziomie lub w pionie.
  • Y1 = Y2 to standard. Specjalny wymiar Y1 może zostać określony przez klienta.

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Wstępnie wywiercone
Materiał, wał Stal węglowa 1566
Twardość Min. 60 w skali C Rockwella
Materiał, podpora Aluminium
Opcja wstępnego wywiercenia (PD) Wstępnie wywiercone
Długość 5 130,800 mm / 202,000 in
Średnica 16 mm / 0,625 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?