SPTWNOAM25-NB

SPTWNOAM25-NB
Łożysko Super Ball Bushing, metryczne

SUPER Metric, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 25 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Brak pierścienia zgarniającego

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 94,00 mm (3,701 in)
G1 65,00 mm (2,559 in)
H1 50,00 mm (1,969 in)
N 8.4 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Podwójne
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 1,15 kg / 2,535 lbs
Średnica nominalna 25 mm / 0,984 in
Długość 130 mm / 5,118 in
Wysokość 50 mm / 1,969 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 641 N / 144,103 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?