SPTWNAM08-DP

SPTWNAM08-DP
Łożysko Super Ball Bushing, metryczne

SUPER Metric, Łożysko Ball Bushing, podwójny zespół łożyskowy, 8 mm, Self-Aligning, Adjustable, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Not Corrosion Resistant, Brak pierścienia zgarniającego

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 35,00 mm (1,378 in)
A1 17.5 mm
B 62,00 mm (2,441 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
E1 25,00 mm (0,984 in)
E2 50,00 mm (1,969 in)
G1 31,00 mm (1,220 in)
H1 28,00 mm (1,102 in)
N 3.3 mm