SPPBOAM50-NBALL

SPPBOAM50-NBALL
Łożysko Super Ball Bushing, metryczne

SUPER Metric, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 50 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Brak pierścienia zgarniającego

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 132,00 mm (5,197 in)
A1 66,00 mm (2,598 in)
B 113,00 mm (4,449 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
E1 108,00 mm (4,252 in)
E2 50,00 mm (1,969 in)
G1 22,00 mm (0,866 in)
H1 88,00 mm (3,465 in)
N 13.5 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja smarowania LL
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 2,6 kg / 5,732 lbs
Średnica nominalna 50 mm / 1,969 in
Długość 113 mm / 4,449 in
Wysokość 88 mm / 3,465 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 6250 N / 1 405,056 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?