SPPBM08-CR

SPPBM08-CR
Łożysko Super Ball Bushing, metryczne

SUPER Metric, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 8 mm, Self-Aligning, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Corrosion Resistant, Brak pierścienia zgarniającego

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 35,00 mm (1,378 in)
A1 17.5 mm
B 32,00 mm (1,260 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
E1 25,00 mm (0,984 in)
E2 20,00 mm (0,787 in)
G1 8.5 mm
H1 28,00 mm (1,102 in)
N 3.3 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,07 kg / 0,154 lbs
Średnica nominalna 8 mm / 0,315 in
Długość 32 mm / 1,260 in
Wysokość 28 mm / 1,102 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 217 N / 48,784 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?